フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Standard clamping elements, Clamping device
Centring clamp and eccentric clamp
AMF 6612 - Eccentric lever with eye bolt
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
...
Centring clamp and eccentric clamp
AMF 6612 - Eccentric lever with eye bolt
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
74500
縦
テーブルを展開
すべての配送国/地域
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
サムネイル
PREVIEWPERLINE
Order No.
BESTNR
Size
GR
G [mm]
H [mm]
Thread
M [mm]
Weight
GEW [g]
Customs tariff number
CTN
European Article Number
EAN
Information present
REACH
SVHC-substance over 0,1%
REACH1
Validation date
REACH4
Information RoHs
ROHS
1
2
74500
1
25
110
12
500
84662020
4020772074500
yes
no
14.06.2023
yes
74518
2
30
120
16
610
84662020
4020772074517
yes
no
14.06.2023
yes
圧縮表現を表示 (2 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
- AMF 6612
オーダー番号
74500
ショートテキスト
Eccentric lever with eye bolt
最終更新日
03.12.2025 12:48:39
単位
キーワード
Centring clamp
Clamping device
Eccentric
Eccentric clamp
Standard
clamping elements
eye bolt
lever
クラフィシケーション
機能別
BYFUNC_PINCHING 締め
カテゴリー別
Clamping_Technology ワーク固定装置
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties